• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola con manico a T impugnatura confortevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
334DS1020
334DS2010
334DS2510
334DS3010
334DS4015
334DS5015
334DS6015
334DS8020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)
Side Blade size
(mm)

30.67 €

Disponibile 5 giorni 102382001202703822

13.11 €

3 giorni 212610080322613

13.20 €

3 giorni 2.512610080352613

13.27 €

3 giorni 312610080372613

13.78 €

3 giorni 417615080502613

15.14 €

3 giorni 5182150100913217

17.68 €

7 giorni 61821501001073217

20.89 €

5 giorni 82322001001663217

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico