• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola con manico a T impugnatura confortevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

334DSK6

Codice componente
334DSK6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

66.00 €

Disponibile 5 giorni Parts which contact palms employs anti-slip rubber grip, so it is very easy to handle. When using side blade, it can prevent slipping from tool screws by supporting handle part by the hands for safety usage.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 2.5/3/4/5/6/8

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola con manico a T impugnatura confortevole, il codice articolo è il seguente: 334DSK6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 334DSK6.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico