• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola con manico a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
334W1010
334W1020
334W1220
334W2010
334W2020
334W2510
334W2520
334W3010
334W3015
334W3020
334W3035
334W4010
334W4015
334W4020
334W4035
334W5010
334W5015
334W5020
334W5035
334W5045
334W6010
334W6015
334W6020
334W6035
334W7020
334W8010
334W8015
334W8020
334W8035
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)

23.75 €

3 giorni 1013810012017138

27.20 €

3 giorni 1023820012023738

31.75 €

Disponibile 5 giorni 1223820012031538

11.17 €

Disponibile 3 giorni 2126100802826

13.27 €

3 giorni 2226200803326

11.26 €

Disponibile 3 giorni 2.5126100803026

13.53 €

3 giorni 2.5226200803626

11.00 €

3 giorni 3126100803326

11.51 €

3 giorni 3176150803726

12.52 €

3 giorni 3226200804226

24.34 €

3 giorni 338235010011732

11.17 €

Disponibile 3 giorni 4126100803826

10.67 €

5 giorni 4176150804526

12.69 €

3 giorni 4226200805326

24.34 €

3 giorni 438235010011732

11.68 €

Disponibile 3 giorni 51321001006732

11.26 €

5 giorni 51821501007732

13.69 €

3 giorni 52322001008432

22.49 €

Disponibile 3 giorni 538235010011832

28.89 €

3 giorni 548845010024038

12.69 €

3 giorni 61321001007832

13.53 €

3 giorni 61821501009032

17.25 €

3 giorni 623220010010232

24.18 €

3 giorni 638235010014532

19.28 €

3 giorni 723220010012232

17.25 €

3 giorni 813210010010332

18.19 €

3 giorni 818215010012432

17.94 €

3 giorni 823220010014532

25.61 €

3 giorni 838235010021732

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico