• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Brugola con manico a T, misura in pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
334Z1/4
334Z1/8
334Z3/8
334Z3/16
334Z3/32
334Z5/16
334Z5/32
334Z7/32
334Z7/64
334Z9/64
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)

15.21 €

3 giorni 6.351/41821009332

13.27 €

3 giorni 3.181/8182803726

27.20 €

3 giorni 9.533/818812019438

13.62 €

Disponibile 3 giorni 4.763/161821007332

13.11 €

3 giorni 2.383/32182803326

18.86 €

3 giorni 7.945/1618210012332

12.61 €

3 giorni 3.975/32182804426

13.44 €

5 giorni 5.567/321821008232

13.20 €

3 giorni 2.787/64182803526

13.36 €

3 giorni 3.579/64182804226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 150

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico