• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Brugola Wiha, tipo corto【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
351H015
351H020
351H025
351H030
351H040
351H050
351H060
351H070
351H080
351H100
351H120
351H140
351H170
351H190
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Material Surface Treatment Mass
(g)

10.25 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1.54615Chrome Vanadium SteelNickel plated finish1

9.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 25118Chrome Vanadium SteelNickel plated finish2

9.32 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 2.55720Chrome Vanadium SteelNickel plated finish3

11.68 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 36423Chrome Vanadium SteelNickel plated finish5

14.04 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 47229Chrome Vanadium SteelNickel plated finish10

20.20 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni 58333Chrome Vanadium SteelNickel plated finish18

24.00 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 69438Chrome Vanadium SteelNickel plated finish30

28.73 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 79941Chrome Vanadium SteelNickel plated finish43

37.93 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 810544Chrome Vanadium SteelNickel plated finish60

66.26 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1011950Chrome Vanadium SteelNickel plated finish105

13.39 €

Disponibile 3 giorni 1213457Chrome Vanadium SteelNickel plated finish173

17.09 €

Disponibile 3 giorni 1415170Chrome Vanadium SteelNickel plated finish266

23.24 €

Disponibile 3 giorni 1717380Chrome Vanadium SteelNickel plated finish440

32.28 €

Disponibile 3 giorni 1919589Chrome Vanadium SteelNickel plated finish620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico