Manico per chiave Torx Plus® tipo ad alette

Manico per chiave Torx Plus® tipo ad alette
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 365IPVB

Marca: WIHA

Prezzo: 51.87

Tempi di consegna: 3 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

365IPVB

Codice componente
365IPVB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.87 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) T wrench Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft length(mm) 35~45
Overall Width(mm) 40 Wrench Flats(mm) 2.0–4.0 Set Content 7 pcs. set with stand (6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, 20IP)

Si trova sulla pagina di Manico per chiave Torx Plus® tipo ad alette, il codice articolo è il seguente: 365IPVB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 365IPVB.

Supporto tecnico