Codice articolo del costruttore: 1-2WUJ
Marca: SK 11
Prezzo: 49.27 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-2WUJ
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Giunti per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 4 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) | 1/2 |
Drive angle | 12.7 mm (1/2 Inch) | Material 1 | Made from Special Alloy | Application details | For hex bolt, nut tightening, loosening work. |
Function 1 | High grade steel alloy is used to make a highly durable and unified body. | Notes 1 | Use bolts/nuts that match the size. | Notes 2 | Please do not use tools which have cracks, are worn out or distorted due to expired life. |
Notes 3 | Please firmly mount to impact wrench using the specified O-ring. |
Si trova sulla pagina di Giunto cardanico a percussione, il codice articolo è il seguente: 1-2WUJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-2WUJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali