Codice articolo del costruttore: BSW1924-6PN
Marca: SK 11
Prezzo: 36.51 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSW1924-6PN
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per avvitatore elettrico | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension (S Measurement) | 19/24 | Product Width(mm) | 32 | Product Height(mm) | 121 |
Product Depth(mm) | 32 | Product Weight(g) | 205 | Specification 1 | Bit Replacement Type Socket for Dealing with Bent Shafts |
Specification 2 | Compatible with 18 V Impact | Material 1 | Main body: Steel | Application details | Hinge plate bolt, hole down tightening. |
Function 1 | The high output impact driver allows for hand-held bits of 55 mm or greater to be attached when the shaft is folded in this replaceable shaft item. | Function 2 | Has a hollow slide socket on the opposite side mainly for 19 mm bolts, nuts, which can be tightened or dismantled just by touching it. | Function 3 | A separately sold fall-proof adapter can be used for safety. |
Function 4 | +No. 2 / rectangular No. 3 x 65 mm double-ended bits provided, the product can be mounted on hold down brace plates and diagonal brace plates. | Notes 1 | Do not dismantle or restructure as that can be dangerous. | Notes 2 | Do not place in locations exposed to high temperatures or next to flames or fire. |
Notes 3 | Please use it safely after checking mounting way and supported tools. |
Si trova sulla pagina di Bussola doppia 1924-6, il codice articolo è il seguente: BSW1924-6PN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSW1924-6PN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali