Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.650D
Tip standards | Altro | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Resina | Product Width(mm) | 43 |
Product Height(mm) | 135 | Product Depth(mm) | 15 | Product Weight(g) | 60 |
Apply | For 9 V - 240 V. | Application | Energization check for general homes and factories. | Function 1 | Electricity check and whether it is direct current or alternating current can be understood at a glance by electric light generated inside the LED arc tube. |
Function 2 | DC wire positive/negative polarity can be distinguished at a glance. | Function 3 | Perfect for repair and inspection of electronic devices, tests of electronic opening / closing devices, control devices, and electric system and electronic components of automobiles. |
Si trova sulla pagina di Avvitatore elettrico a LED, il codice articolo è il seguente: NO.650D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.650D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali