Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.650A
Tip standards | Altro | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Resina | Product Width(mm) | 43 |
Product Height(mm) | 140 | Product Depth(mm) | 15 | Product Weight(g) | 60 |
Apply | For 2.8-24 V. | Application | Automobile electrical system current check. | Function 1 | Electricity check and whether it is direct current or alternating current can be understood at a glance by electric light generated inside the LED arc tube. |
Function 2 | DC wire positive/negative polarity can be distinguished at a glance. | Notes 1 | Insert the banana plug all the way into the plug jack on the base of the driver. There is a possibility of electric shock if it doesn't go in all the way. | Notes 2 | The respective electricity detection polarity detection range is engraved on the grip section of screwdrivers of electroscopes. Do not use to detect electricity outside the detection range. |
Notes 3 | Never attempt voltage testing with wet hands or hands that are dirty with oil. |
Si trova sulla pagina di Avvitatore elettrico a LED, il codice articolo è il seguente: NO.650A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.650A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali