• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set cacciaviti a presa ergonomica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.800H-10BS

Codice componente
NO.800H-10BS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Contents Accessories Application Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2 Notes 3

15.08 €

3 giorni Accessory Tool Bits: (25 mm bit): +No.1, +No.2, +No.3, -4 mm, -6 mm, H2.5, H3, H4, H5, H6.Tightening and loosening screws.Magnetic-type bit holder allows bits to be replaced easily and securely.Palm-fitting grip is employed, it delivers great power without slipping due to elastomer plastic handle.Do not use on live electrical equipment. Do not strike with hammer or similar tools.Please use a product that matches the size of the screws. Do not apply excessive torque.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square Magnet Available
Grip Type Resin (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5 Product Width(mm) 35
Product Height(mm) 215 Product Depth(mm) 50 Product Weight(g) 178
Accessory tool bit number(pc.) 10

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a presa ergonomica, il codice articolo è il seguente: NO.800H-10BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.800H-10BS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico