Giravite automatico

Giravite automatico
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione. Si prega di utilizzare un prodotto che corrisponda alla dimensione delle viti. Non utilizzarlo per scopi diversi e per le applicazioni previste.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAD-230

Codice componente
SAD-230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.03 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Grip Type Resina Product Width(mm) 31 Product Height(mm) 280
Product Depth(mm) 31 Specifications One-touch chucking. Bit storage. Set Contents Accessories Accessory Tool Bits: +No.1, +No.2 / -4 mm, -6 mm / 2.8 mm woodworking drill.

Si trova sulla pagina di Giravite automatico, il codice articolo è il seguente: SAD-230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAD-230.

Supporto tecnico