• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Avvitatore cordless

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.830-045B

Codice componente
NO.830-045B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Application Function 1 Function 2 Material Notes 1 Notes 2

7.13 €

5 giorni Includes fine tip 10 mm wrench.Battery maintenance.Work is more efficient than using coins.Has an elastomer resin grip which prevents slipping and makes it easy to apply force.Grip: elastomer resin.Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Other Shaft length L (mm) 85 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin Product Width(mm) 35
Product Height(mm) 143 Product Depth(mm) 35 Product Weight(g) 75
Blade tip width(mm) 18

Si trova sulla pagina di Avvitatore cordless, il codice articolo è il seguente: NO.830-045B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.830-045B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico