Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite a taglio classico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148S10018
148S2507
148S3509
148S4510
148S7014
148S9016
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Mass
(g)
Features

30.79 €

4 giorni 101801.4830536230The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched nickel plated. The square handle is made of cellulose acetate, which is shock resistant.

6.85 €

4 giorni 2.5750.43.51501927The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched nickel plated. The square handle is made of cellulose acetate, which is shock resistant.

8.40 €

4 giorni 3.5900.541752240The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched nickel plated. The square handle is made of cellulose acetate, which is shock resistant.

11.12 €

4 giorni 4.51000.75.01952464The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched nickel plated. The square handle is made of cellulose acetate, which is shock resistant.

21.64 €

4 giorni 71401.057.025532139The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched nickel plated. The square handle is made of cellulose acetate, which is shock resistant.

24.25 €

8 giorni 91601.2827532164The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched nickel plated. The square handle is made of cellulose acetate, which is shock resistant.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico