Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite tozzo a taglio ESD Soft Finish®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302ESDSBS40
302ESDSBS55
302ESDSBS65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Features Surface Resistance Rate: Handle
(Ω)
Manufacturing standard

14.68 €

4 giorni 40.848134Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. WIHA Chrome Top Processed Tip. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle.106~109IEC 61340-5-1

14.86 €

4 giorni 5.515.58134Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. WIHA Chrome Top Processed Tip. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle.106~109IEC 61340-5-1

15.63 €

4 giorni 6.51.26.58134Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. WIHA Chrome Top Processed Tip. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle.106~109IEC 61340-5-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Shaft length L (mm) 25 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Gomma

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico