Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite a taglio Soft Finish®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302S2507
302S3510
302S4010
302S4015
302S4020
302S4512
302S5512
302S5515
302S5520
302S6510
302S6515
302S6520
302S8015
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Mass
(g)
Features

8.15 €

4 giorni 2.5750.42.51792331The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

9.47 €

4 giorni 3.51000.63.52042338The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

10.68 €

4 giorni 41000.842113059The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

11.65 €

4 giorni 41500.842613063The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

13.19 €

4 giorni 42000.843113069The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

13.19 €

4 giorni 4.51250.84.52363062The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

15.81 €

4 giorni 5.512515.52363074The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

16.51 €

4 giorni 5.515015.52613079The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

17.81 €

4 giorni 5.520015.53113090The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

17.04 €

4 giorni 6.51001.262183697The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

20.86 €

4 giorni 6.51501.2626836109The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

22.25 €

4 giorni 6.52001.2631836121The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

25.29 €

4 giorni 81501.27.027441140The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated. The tip is WIHA chrome top processed type.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Gomma

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico