Giravite Torx® a prova di manomissione (Soft Finish®)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
362TR10
362TR15
362TR20
362TR25
362TR27
362TR30
362TR40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama L (mm) Tip standards 2 Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Mass
(g)

8.31 €

10 3 giorni 80T10H41913054

8.51 €

10 3 giorni 80T15H41913054

8.69 €

10 3 giorni 100T20H42113057

8.77 €

10 3 giorni 100T25H4.52113061

8.96 €

10 3 giorni 115T27H5.52333696

9.43 €

10 3 giorni 115T30H623336101

9.80 €

10 3 giorni 130T40H7.025441134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Gomma Features The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated finish. The tip is WIHA chrome top processed type.

Supporto tecnico