Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tronchesino ad alta robustezza (tipo heavy duty)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z1601H160
Z1601H180
Z1601H200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

42.27 €

Disponibile 4 giorni 1603.52Hard Wire: 2.56 1/2190Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

46.11 €

6 giorni 1803.82.3Hard Wire: 2.77225Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

50.37 €

Disponibile 6 giorni 2004.22.5Hard Wire: 38250Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Material C60 Special Tool Steel
Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico