Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Martello con manico corto a penna piena rettangolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSE-2

Codice componente
HSE-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Function 5 Notes 1 Notes 2 Specifications

14.09 €

6 giorni For nailing and removing nails from wood.The head is completely heat-treated high-grade chrome plated finish and uses a handle core made from glass fibers with superior high strength impact absorption properties.High-strength glass fiber with superior shock absorbing capability is used in the core of the handle.Special adhesive used to prevent it from slipping out.Work efficiency increases because everything fits into the tool bag completely.The grip is also processed to allow the safety rope to pass through.Use helmet and goggles while working. Discontinue further work and repair when rattling appears in the head.Use correctly according to application. Do not use if the handle or grip have become loose. Have it repaired.The head is finished with chrome plating. Super-dense fiberglass handle. High quality resin grip.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Head (diameter)(mm) 33 Head (length)(mm) 98 Overall Length(mm) 168
Head material Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C Handle material Fibra di vetro / Cloruro di polivinile morbido (PVC) Weight(g) 360
Type Details Square

Si trova sulla pagina di Martello con manico corto a penna piena rettangolare, il codice articolo è il seguente: HSE-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSE-2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico