Rivettatrice manuale HR-11/HR-21

Rivettatrice manuale HR-11/HR-21
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Non può essere utilizzato con rivetti in acciaio inossidabile da 4,8 mm.
  • Lubrificare di tanto in tanto la parte articolare dell'impugnatura. Si prega di indossare occhiali protettivi durante il lavoro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HR-21

Codice componente
HR-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.93 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Rivettatrice Compatible Rivet Size 4 / 4.8 / 2.4 / 3.2 Overall Length(mm) 267
Weight(g) 560 Specification 1 Accessory: nose piece (2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) Specification 2 Accessories: long nose piece / wrench for swapping nose pieces
Function 1 Easy-gripping, and force is easy to apply. Product Width(mm) 80 Product Depth(mm) 25
Notes 1 Use a vertical (two-handed) or air-type riveter for 4.8 mm stainless steel.

Si trova sulla pagina di Rivettatrice manuale HR-11/HR-21, il codice articolo è il seguente: HR-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR-21.

Supporto tecnico