Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Spellafili (professionale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z5505S160

Codice componente
Z5505S160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

49.06 €

Disponibile 6 giorni Since the cutting blade is elaborately formed into a prism shape, it is possible to uniformly remove the outer covering of the cable. Stripping diameter can be easily set with adjustment screw.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 Mass(g) 325 Maximum Capacity φ5mm(10mm2

Si trova sulla pagina di Spellafili (professionale), il codice articolo è il seguente: Z5505S160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z5505S160.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico