• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Taglierino di servizio tipo a cambio rapido L AL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-8N

Codice componente
SC-8N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3

10.29 €

3 giorni For cutting work of cardboard, thick paper, carpet, etc.Ideal for craft/DIY work such as cutting of cardboard, thick paper, carpet, etc.Made of Aluminum Die Cast that is Sturdy and Exceptionally Durable.L type blade (18 mm wide) of various companies can be used.This product is an edged tool. Handle with caution.A non-insulated tool. Take care to avoid electric shock.When not in use, please pack blade and store out of the reach of children.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Width(mm) 50
Height(mm) 165 Depth(mm) 27 Weight(g) 188
Specification 1 Stainless Steel Holder Specification 2 Diecast Aluminum Grip Specification 3 Reliable Japanese Blade
Specification 4 Automatic Lock Type Specifications 5 With 4 Replacement Blades Specifications 6 Compatible Replacement Blades: SK11 Cutter Replacement Blades Large/Commercially Available L Type (18 mm width)
Material 1 Holder: Stainless steel Material 2 Grip: Aluminum Die Casting

Si trova sulla pagina di Taglierino di servizio tipo a cambio rapido L AL, il codice articolo è il seguente: SC-8N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-8N.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico