• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scalpello sottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS-240

Codice componente
CS-240
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function Function 2 Function 3 Function 4 Notes Notes 2 Notes 3

21.86 €

3 giorni Chipping work, thin plate cutting work, sheet metal work.Since the entire chisel is designed to be very thin, it has a sharp cutting edge for shaving and cutting.Made of special alloy steel for excellent resistance to abrasion and shock so it can continue to be used simply by keeping it polished.The soft grip absorbs shock to reduce fatigue.Can be used for repairing tiles, cutting blocks/bricks, cutting rusty bolts, old paint and rust removal work, water lines, indoor waterproofing work, and other cutting work done in narrow places.Do not use for unintended applications.Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use.Ensure safe use by confirming that there is no cracking, bending, or other defects on the main body.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 25 Overall Length(mm) 240 Width(mm) 40
Height(mm) 240 Depth(mm) 25 Weight(g) 280

Si trova sulla pagina di Scalpello sottile, il codice articolo è il seguente: CS-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS-240.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico