• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attrezzo Reform (lungo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4977292152778

Codice componente
4977292152778
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function Function 2 Notes Notes 2 Notes 3

31.68 €

5 giorni Stripping work, equipment relocation, and installation work.Can be used for removing floor and wall boards.Can be used for installing and moving machines, or as a lever.Do not use for unintended applications.Do not use the main body if it is damaged.When working, please use after fully inserting to the end of the hook.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 70 Overall Length(mm) 750 Width(mm) 60
Height(mm) 750 Depth(mm) 35 Weight(g) 696

Si trova sulla pagina di Attrezzo Reform (lungo), il codice articolo è il seguente: 4977292152778.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4977292152778.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico