• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola punta a croce 9,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB3-02P
SB3-03P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / Phillips (+) Application Function 1 Material Compatible Standards

11.77 €

3 giorni No.2For loosening and tightening Phillips head screws.It is used for loosening and tightening Phillips head screws No. 2.Socket: Chrome vanadium steel.ANSI、DIN

11.77 €

3 giorni No.3For loosening and tightening Phillips head screws.It is used for loosening and tightening Phillips head screws No. 3.Socket: Chrome vanadium steel.ANSI、DIN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA Insertion Angle 9.5 mm (3/8 inch)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico