• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set punte sottili (10 pz.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS-12N

Codice componente
BS-12N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Function 5 Compatible Model Material Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

11.08 €

3 giorni Tightening screws and wood screws.As the tip has a slim shape, it is easy to see the screw head.With rust-resistant nickel plating.It fits the screw holes perfectly and increases the work speed and efficiency.Perfect for soft and detailed work and woodwork such as with slim screws.The slim tip component will absorb any impact very well.Compatible with 18 VS2 Material.8311010200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 6 Bit Quantity 10
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function Available Set Content +2 x 65 mm (5 pcs); +2 and -6 x 65 mm (1 pc); +2 x 110 mm (4 pcs)

Si trova sulla pagina di Set punte sottili (10 pz.), il codice articolo è il seguente: BS-12N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-12N.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico