Punta con trattenimento vite, gambo esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBC-170

Codice componente
SBC-170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.45 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Chiusura a vite Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 170
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N. 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Application Maintains screw. Function 1 Securely holds screws for easy screw tightening even in narrow spaces.
Function 2 Capable of holding stainless steel screws that magnet bits are otherwise incapable of holding as well. Function 3 Compact with a clearly visible tip. Compatible Model 14.4 V Compatible with Impact Driver
Notes 1 Always wear safety glasses during use. Do not modify or heat as it is dangerous. Do not use outside of intended purpose. Product Width(mm) 10 Product Height(mm) 190
Product Depth(mm) 10 Product Weight(g) 30

Si trova sulla pagina di Punta con trattenimento vite, gambo esagonale, il codice articolo è il seguente: SBC-170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBC-170.

Supporto tecnico