Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Overall Length (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 4 giorni | 50 | T5 | ||
6.85 € | 4 giorni | 50 | T6 | ||
9.98 € | 4 giorni | 70 | T6 | ||
12.16 € | 4 giorni | 90 | T6 | ||
6.85 € | 4 giorni | 50 | T7 | ||
9.98 € | 6 giorni | 70 | T7 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T7 | ||
6.85 € | 4 giorni | 50 | T8 | ||
9.98 € | 4 giorni | 70 | T8 | ||
12.16 € | 4 giorni | 90 | T8 | ||
6.85 € | 4 giorni | 50 | T9 | ||
9.98 € | 4 giorni | 70 | T9 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T9 | ||
7.14 € |
Stesso giorno
Stock | 50 | T10 | ||
9.98 € | 4 giorni | 70 | T10 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T10 | ||
14.77 € | 4 giorni | 110 | T10 | ||
16.77 € | 6 giorni | 150 | T10 | ||
6.85 € | 4 giorni | 50 | T15 | ||
9.98 € | 6 giorni | 70 | T15 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T15 | ||
14.77 € | 6 giorni | 110 | T15 | ||
16.77 € | 6 giorni | 150 | T15 | ||
6.85 € | 4 giorni | 50 | T20 | ||
9.98 € | 4 giorni | 70 | T20 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T20 | ||
15.40 € |
Stesso giorno
Stock | 110 | T20 | ||
20.53 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 150 | T20 | |
6.85 € | 4 giorni | 50 | T25 | ||
9.98 € | 4 giorni | 70 | T25 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T25 | ||
14.77 € | 6 giorni | 110 | T25 | ||
17.50 € |
Stesso giorno
Stock | 150 | T25 | ||
6.85 € | 6 giorni | 50 | T27 | ||
9.98 € | 6 giorni | 70 | T27 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T27 | ||
7.14 € |
Stesso giorno
Stock | 50 | T30 | ||
9.98 € | 6 giorni | 70 | T30 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T30 | ||
14.77 € | 4 giorni | 110 | T30 | ||
16.77 € | 6 giorni | 150 | T30 | ||
6.85 € | 6 giorni | 50 | T40 | ||
9.98 € | 6 giorni | 70 | T40 | ||
12.16 € | 6 giorni | 90 | T40 | ||
14.77 € | 6 giorni | 110 | T40 | ||
16.77 € | 6 giorni | 150 | T40 |
Loading...
Tip Type | Tipo Torx (A sei lobi) | Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
PB SWISS TOOLS
Prezzo standard 24.52 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WERA
Prezzo standard 42.27 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.