• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a brugola con Magic Ring (1/4 pollice) lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7043R3
7043R4
7043R5
7043R6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip two-sided width size (mm) Weight
(g)

13.44 €

5 giorni 311.4

13.44 €

5 giorni 411.4

13.44 €

5 giorni 511.4

13.44 €

5 giorni 611.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico