• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta standard / a croce (1/4 pollice)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7011Z0
7011Z1
7011Z2
7011Z3
7011Z4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Features

4.62 €

5 giorni 25No.0DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

4.20 €

Disponibile 5 giorni 25No.1DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

4.21 €

Disponibile 5 giorni 25No.2DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

4.21 €

5 giorni 25No.3DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

9.49 €

5 giorni 32No.4DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico