• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta in plastica tipo lungo (1/4 pollice)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7041Z107
7041Z109
7041Z111
7041Z112
7041Z211
7041Z212
7041Z307
7041Z309
7041Z311
7041Z312
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+)

11.17 €

5 giorni 70No.1

13.53 €

3 giorni 90No.1

13.87 €

5 giorni 110No.1

14.96 €

5 giorni 127No.1

13.79 €

5 giorni 110No.2

13.55 €

5 giorni 127No.2

11.17 €

5 giorni 70No.3

13.02 €

5 giorni 90No.3

13.87 €

5 giorni 110No.3

14.96 €

5 giorni 127No.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico