• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Portapunte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7113S4

Codice componente
7113S4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

10.92 €

7 giorni 21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 59
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA
Standard Opposite side dimensions: 1/4 inch

Si trova sulla pagina di Portapunte, il codice articolo è il seguente: 7113S4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7113S4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico