• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Selettore X punte a torsione, a croce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7944-145

Codice componente
7944-145
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

37.39 €

Disponibile 7 giorni #1 x 2, #2 x 6, #3 x 2, 7113S4 x 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Bit Quantity 10 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function NA Standard Opposite side dimensions: 1/4 inch

Si trova sulla pagina di Selettore X punte a torsione, a croce, il codice articolo è il seguente: 7944-145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7944-145.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico