• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a brugola con Magic Ring (1/4 pollice)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7013R3
7013R4
7013R5
7013R6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip two-sided width size (mm) Weight
(g)
Features

9.74 €

5 giorni 34.9Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

9.74 €

5 giorni 45.3Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

9.74 €

5 giorni 55.7Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

9.74 €

5 giorni 66.5Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico