Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBS-28PCS
Product Type | Inserto a brugola (Avvitatore elettrico) | Width(mm) | 12 | Height(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 43 | Weight(g) | 340 | Set Content | Phillips Bit (Blue): +1/+2 x 2/+3. Flathead Bit (Green): -3/-4/-5/-6. Hex Bit (Orange): 2.5/3/4/5/6. Hexalobular Bit (Yellow): 10/15/20/25/30. Square Bit (Brown): 2/3. Socket: 6/7/8/10/12/13 mm. Slim Holder / Socket Adapter. |
Application | Tightens various screws and bolts. | Function 1 | With beautiful aluminum coloring, the bit type can be seen at a glance. | Function 2 | The slim holder narrow areas to be reached. |
Function 3 | The flexible case is sturdy and can be used as a case for screws and bolts when you slide the lid to the back. | Function 4 | The flexible case can also be hung as a hanger. | Function 5 | Can be also attached to the belt and carried while working. |
Specifications | Includes 28 pcs. | Material | Special Steel / Resin | Notes 1 | Inappropriate handling may lead to serious accidents. Carefully read the manufacturer's instruction manual and use electric tools safely and properly. |
Si trova sulla pagina di Set di punte intercambiabili e bussole Sleek, il codice articolo è il seguente: SBS-28PCS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBS-28PCS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali