Grimaldelli per interni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4977292152075
4977292152082
4977292152099
4977292152112
4977292152129
4977292152136
4977292152785
4977292152792
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Specification 1

16.71 €

1 Disponibile 9 giorni 16080431608-

18.04 €

1 Disponibile 7 giorni 1801275018219-

18.97 €

1 Disponibile 9 giorni 2101715521219-

22.28 €

1 Disponibile 9 giorni 2502806024516-

24.18 €

1 Disponibile 9 giorni 2803607027520-

25.51 €

1 Disponibile 7 giorni 3004207530020-

29.27 €

1 Disponibile 9 giorni 3334607232815Thin Type That Does Not Mark Material

32.71 €

1 Disponibile 9 giorni 3606008036015Thin Type That Does Not Mark Material

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra Material 1 Carbon tool steel Application Nail removal, centering and interior work.
Function 1 Can also be used as a hammer. Function 2 Since the tail part is thin, nails can be easily picked up and the product is also useful for peeling. Function 3 The back of the tail part is flat and does not damage plate material.
Notes 1 Do not use for unintended applications. Notes 2 Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use.

Supporto tecnico