Estrattore per ingranaggi (3 ganasce)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GPT-100
GPT-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Outer diameter of the object to be drawn out
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

58.90 €

1 Disponibile 7 giorni Up to 100 diameter9050Minimum 50 / Maximum 1001351551351020

102.15 €

1 Disponibile 7 giorni Up to 150 in diameter14075Minimum 60 / Maximum 1501902401902480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi Main Body, Related Products Corpo principale Specifications 3 pc Claw
Claw Material Chrome Vanadium Steel Thread Part Material Carbon tool steel Application Pulling out the gear and pulley from the shaft of a machine.
Notes 1 Check that the capacity corresponds to the target before use. Notes 2 Do not use with uneven load. Notes 3 Make sure to periodically apply lubricant to the thread portion.

Supporto tecnico