Attrezzo per graffette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43010

Codice componente
43010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

30.42 €

6 giorni 200The blade is made of chrome vanadium steel. Quenched, chrome plated. It can be used to remove trim pins from car panels.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Interior related Overall Length(mm) 285 Shaft length(mm) 175
Maximum Grip Diameter(mm) 36 Blade Width(mm) 7.5 Material Chrome Vanadium Steel

Si trova sulla pagina di Attrezzo per graffette, il codice articolo è il seguente: 43010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43010.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico