• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza WP (JIS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP-250
WP-250H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Product Width Product Height Product Depth Function 1 Application Function 2 Notes 1 Notes 2 Notes 3

16.24 €

3 giorni 3205325518Used in piping construction, car maintenance, etc.Piping construction, electric construction, car adjustment, machine maintenance, etc.-Do not use for unintended applications.The gripper edge is sharpened. Note that scratching may occur when gripping plated products, plastics, etc.A non-insulated tool. Do not use for circuits energized with an electric current.

16.54 €

3 giorni ----Toothed shape to securely catch piping and sheet materials.Piping construction, electric construction, car adjustment, machine maintenance, etc.Ideal for repairing the plumbing.Do not use for unintended applications.Insert the pipe securely in the center of the teeth perpendicular to the pipe.A non-insulated tool. Do not use for circuits energized with an electric current.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 47 Adjustment(Steps) 5 Overall Length(mm) 250
Hardness HRC44~52 Specifications JIS Standard Products Material Carbon Tool Steel (S55C)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico