Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7207NK1001
Codice componente |
---|
7207NK1001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Manufacturing standard | Design |
---|---|---|---|---|---|
479.80 € | Disponibile | 6 giorni | Manufactured in accordance with EN/IEC60900: 2004. | Drive pin side includes strong lock construction. Normal rotation and reverse rotation can be switched. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Insertion Angle(Inch) | 3/8 | Width across flat dimension(mm) | 17 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 / 19 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Standards | IEC60900 / European Standards EN60900 | Material | Chrome Vanadium Steel | Set Content | 3/8 inch insulating reversible ratchet 190 mm/3/8 inch insulating extension bar 125 mm/socket: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm |
Si trova sulla pagina di Set 10 punte cricchetto e bussola isolati 3/8 pollice, il codice articolo è il seguente: 7207NK1001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7207NK1001.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.