Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Set 10 punte cricchetto e bussola isolati 1/2 pollice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7208NK1001

Codice componente
7208NK1001
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Manufacturing standard Design

519.57 €

Disponibile 6 giorni Manufactured in accordance with EN/IEC60900: 2004.Drive pin side includes strong lock construction. Normal rotation and reverse rotation can be switched.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Insertion Angle(Inch) 1/2 Width across flat dimension(mm) 17 / 10 / 12 / 13 / 14 / 22 / 24 / 19
Applicable Standards IEC60900 / European Standards EN60900 Material Chrome Vanadium Steel Set Content 1/2 inch, Insulated Reversible Ratchet 260 mm/1/2 inch, Insulated Extension Bar 125 mm/Socket 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

Si trova sulla pagina di Set 10 punte cricchetto e bussola isolati 1/2 pollice, il codice articolo è il seguente: 7208NK1001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7208NK1001.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico