Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB327S2
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Applicable Standards | IEC60900 | Set Content | Set of 327SL / PH1 and 327SL / PH2 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. |
Si trova sulla pagina di Gino isolato Wiha Soft Finish®, il codice articolo è il seguente: SB327S2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB327S2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali