• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa per gola a U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUC-90

Codice componente
SUC-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Other 1 Product Width Product Height Product Depth Product Weight

48.09 €

5 giorni Crack repairs, joint processing, and grooving in concrete, mortar, etc.A large quantity of repair agent can be used, as it cuts away repair locations broadly.The lightweight design reduces the burden of long term work.Its shape allows for a good bite and makes it easy to cut along cracks.Be sure to read the accompanying instruction manual of the diamond wheel for electric tools before use. Do not use the product in a wet condition, while pouring water, or when the material is wet.Blade edges may become clogged up during use, reducing cutting power. Please re-set the blade if this occurs. If cutting continues in this state, abnormal heat levels may arise, causing injuries and damage to wheel. For setting, cut a course grindstone or soft work material (block/brick).Make sure to rotate in the direction of the arrow. Use a flange or collar matching with the center hole such that there is no jolt or play. If you use it with play and jolts, the life will become extremely short and it will cause breakage as well.Avoid using Diamond Cutter for curved or oblique cuts, as they may damage it.909011190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar Outer Diameter(mm) 90
Hole Diameter(mm) 20(15) Blade Width(mm) 10.5 Blade shape U
Maximum Rotation Speed(min-1) 14000 Material 1 Tip, Diamond Material 2 Substrate, tool steel

Si trova sulla pagina di Fresa per gola a U, il codice articolo è il seguente: SUC-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUC-90.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico