• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Screwdriver Case

Screwdriver Case

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RAD-01

Codice componente
RAD-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Mass
(g)
Material (Main Body) Material 2 Application Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2

7.35 €

5 giorni 652252527PolyesterMetal Fittings: SteelStoring and carrying implements and tools, such as screwdrivers.With a convenient carabiner.Lightweight and strong professional specification with reinforcement.Synthetic fibers are used, so please keep away from flames, chemicals, etc.Do not use if there are defects, such as fraying threads or loose or misshapen metal fittings, such as the buckle or rivets.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Tool holder Compatible belt 60 mm Wide

Si trova sulla pagina di Screwdriver Case, il codice articolo è il seguente: RAD-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAD-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico