• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna arrotolata in lana d'acciaio (per uso lavorativo) 36 pezzi【1,080 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-061

Codice componente
B-061
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Package size
(mm)
Package weight
(g)
Exterior Box Size
(mm)
Package weight
(kg)
Purchase unit

101.56 €

1,080 Pezzi per confezione

8 giorni Steel wool is an exceptionally convenient abrasive that can be used for polishing and finishing of industrial products. Pads consist of special steel that is shaved to 0.025 mm formed into wool and then shaped into pads. Soft to the touch and pliable to the desired shape, can be used to remove rust and dirt for a uniform finish.Useful for polishing and cleaning of metal or floor. Can be used in combination with polishing liquid (oily), detergent, etc.Approximately 165 x 115 x 210Approximately 232Approximately 515 x 510 x 425Approx. 8.01,080 Units (36 units X 30)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Details Type Bon Star Model Thin
Dimensions(mm) Approx. 70 x φ35 Class(#) 0 Material Iron (Steel Wool)

Si trova sulla pagina di Spugna arrotolata in lana d'acciaio (per uso lavorativo) 36 pezzi, il codice articolo è il seguente: B-061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-061.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico