• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Paglietta oro Keito 50 g【150 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-031

Codice componente
K-031
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Package size
(mm)
Purchase unit

199.76 €

150 Pezzi per confezione

7 giorni 50The copper has an antimicrobial effect that prevents bacterial growth (gold). Stubborn dirt, oil dust and rust fall away.Removes stains from metals.Approximately 114 x 55 x 150150 pcs

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Vertical(mm) 72 Thickness(mm) 50
Horizontal(mm) 72 Details Type Curl Ket Color Details Gold
Material Brass

Si trova sulla pagina di Paglietta oro Keito 50 g, il codice articolo è il seguente: K-031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-031.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico