• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna insaponata 10 pezzi【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-109

Codice componente
B-109
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Package size
(mm)
Package weight
(g)
Inner Bag Size
(mm)
Inner Bag Weight
(g)
Exterior Box Size
(mm)
Package weight
(kg)
Purchase unit

172.48 €

1,000 Pezzi per confezione

8 giorni 140Optimal for removing obstinate dirt, rust and scorch marks.Removal of rust and burns from metal products, etc.Approximately 340 x 45 x 100Approximately 155Approximately 300 x 150 x 420Approximately 3200Approximately 570 x 470 x 340Approximately 17.21,000 Units (10 units X 20 X 5)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Color Silver Details Type Bon Star
Color Details Silver / Pink Material Iron, Non-Phosphorous Soap

Si trova sulla pagina di Spugna insaponata 10 pezzi, il codice articolo è il seguente: B-109.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-109.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico