Fresa a testa torica a 2 tagli CBN, SBREF-2

Fresa a testa torica a 2 tagli CBN, SBREF-2
Intaglio diretto di materiali di elevata durezza e acciaio temprato. È possibile aumentare la profondità di taglio. Applicazioni di lavorazione (forma di lavorazione): superficie piana / superficie laterale / superficie curva / scanalatura / taglio angolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBREF-203003009
SBREF-203003018
SBREF-203005009
SBREF-203005018
SBREF-204003012
SBREF-204003024
SBREF-204010012
SBREF-204010024
SBREF-205003015
SBREF-205003030
SBREF-205010015
SBREF-205010030
SBREF-210003030
SBREF-210003040
SBREF-210003050
SBREF-210003060
SBREF-210003080
SBREF-210003100
SBREF-210010030
SBREF-210010040
SBREF-210010050
SBREF-210010060
SBREF-210010080
SBREF-210010100
SBREF-210020030
SBREF-210020040
SBREF-210020050
SBREF-210020060
SBREF-210020080
SBREF-210020100
SBREF-215003045
SBREF-215003090
SBREF-215010045
SBREF-215010090
SBREF-215020045
SBREF-215020090
SBREF-220003060
SBREF-220003120
SBREF-220010060
SBREF-220010120
SBREF-220020060
SBREF-220020120
SBREF-220030060
SBREF-220030120
SBREF-230003090
SBREF-230003180
SBREF-230010090
SBREF-230010180
SBREF-230020090
SBREF-230020180
SBREF-230030090
SBREF-230030180
SBREF-230050090
SBREF-230050180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

156.59 €

1 6 giorni 0.30.3500.90.030.260.6

160.87 €

1 6 giorni 0.30.3501.80.030.260.6

156.59 €

1 6 giorni 0.30.3500.90.050.260.6

160.87 €

1 6 giorni 0.30.3501.80.050.260.6

148.02 €

1 6 giorni 0.40.4501.20.030.360.6

152.30 €

1 6 giorni 0.40.4502.40.030.360.6

148.02 €

1 6 giorni 0.40.4501.20.10.360.6

152.30 €

1 6 giorni 0.40.4502.40.10.360.6

144.97 €

1 6 giorni 0.50.5501.50.030.460.6

149.25 €

1 6 giorni 0.50.55030.030.460.6

144.97 €

1 6 giorni 0.50.5501.50.10.460.6

149.25 €

1 6 giorni 0.50.55030.10.460.6

137.62 €

1 6 giorni 115030.030.951

143.74 €

1 6 giorni 115040.030.951

143.74 €

1 6 giorni 115050.030.951

143.74 €

1 6 giorni 115060.030.951

158.43 €

1 6 giorni 115080.030.951

165.78 €

1 6 giorni 1150100.030.951

137.62 €

1 6 giorni 115030.10.951

143.74 €

1 6 giorni 115040.10.951

143.74 €

1 6 giorni 115050.10.951

143.74 €

1 6 giorni 115060.10.951

158.43 €

1 6 giorni 115080.10.951

165.78 €

1 6 giorni 1150100.10.951

137.62 €

1 6 giorni 115030.20.951

143.74 €

1 6 giorni 115040.20.951

143.74 €

1 6 giorni 115050.20.951

143.74 €

1 6 giorni 115060.20.951

158.43 €

1 6 giorni 115080.20.951

165.78 €

1 6 giorni 1150100.20.951

149.25 €

1 6 giorni 1.51.5504.50.031.452

156.59 €

1 6 giorni 1.51.55090.031.452

149.25 €

1 6 giorni 1.51.5504.50.11.452

156.59 €

1 6 giorni 1.51.55090.11.452

149.25 €

1 6 giorni 1.51.5504.50.21.452

156.59 €

1 6 giorni 1.51.55090.21.452

156.59 €

1 6 giorni 21.55060.031.952

165.78 €

1 6 giorni 21.550120.031.952

156.59 €

1 6 giorni 21.55060.11.952

165.78 €

1 6 giorni 21.550120.11.952

156.59 €

1 6 giorni 21.55060.21.952

165.78 €

1 6 giorni 21.550120.21.952

156.59 €

1 6 giorni 21.55060.31.952

165.78 €

1 6 giorni 21.550120.31.952

211.68 €

1 6 giorni 325090.032.952

219.63 €

1 6 giorni 3250180.032.952

211.68 €

1 6 giorni 325090.12.952

219.63 €

1 6 giorni 3250180.12.952

211.68 €

1 6 giorni 325090.22.952

219.63 €

1 6 giorni 3250180.22.952

211.68 €

1 6 giorni 325090.32.952

219.63 €

1 6 giorni 3250180.32.952

211.68 €

1 6 giorni 325090.52.952

219.63 €

1 6 giorni 3260180.52.952

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003
Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Torsion Angle details 30°

Supporto tecnico