Fresa a testa sferica a 2 taglienti CBN BBE-2

Fresa a testa sferica a 2 taglienti CBN BBE-2
  • Sconto volumi elevati
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-precision, high-grade and long-life machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBE-2010S
BBE-2015S
BBE-2020S
BBE-2025S
BBE-2030S
BBE-2040S
BBE-2050S
BBE-2060S
BBE-2070S
BBE-2075S
BBE-2080S
BBE-2090S
BBE-2100S
BBE-2150S
BBE-2200S
BBE-2250S
BBE-2300S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

130.27 €

1 6 giorni 0.10.20.60.20.180.4

127.82 €

1 6 giorni 0.150.30.90.30.280.6

120.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.41.20.40.370.6

120.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.51.50.50.460.6

110.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.61.80.60.560.6

110.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.82.40.80.761

107.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51310.951

114.21 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61.23.61.21.152

114.21 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71.44.21.41.352

113.13 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.54.51.51.452

114.97 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.64.81.51.552

114.97 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.85.41.51.752

114.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1261.51.952

189.03 €

1 6 giorni 1.53922.952

277.79 €

1 6 giorni 24122.53.952.5

332.88 €

1 6 giorni 2.551534.953.5

372.66 €

1 6 giorni 36203.55.953.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (L)(mm) 50 Handle diameter (d)(mm) 6 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003 Number of flutes 2 straight blades
R Tolerance +0.005~-0.005

Supporto tecnico