Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.78 € | 1 | 8 giorni | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
229.65 € | 1 | 8 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
203.78 € | 1 | 8 giorni | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
229.65 € | 1 | 8 giorni | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
203.78 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 40 | 3 | 0.6 | ||
229.65 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 40 | 3 | 0.6 | ||
203.78 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | ||
229.65 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | ||
155.76 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
169.80 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
185.31 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1 | 8 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
194.18 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 1 | 10 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
225.95 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 1.2 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
265.10 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 1.2 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
225.95 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 1.4 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
265.10 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 1.4 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
225.95 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 1.6 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
265.10 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 1.6 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
225.95 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 1.8 | 5 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
265.10 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 1.8 | 8 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
176.45 € | 1 | 8 giorni | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
185.31 € | 1 | 8 giorni | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
196.40 € | 1 | 8 giorni | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
Loading...
Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.02 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 2 straight blades | R Tolerance | +0.01~-0.01 |
Configura
Proprietà di base
R(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Handle diameter (d)(mm)
CBN Layer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali